??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22980.0508 Vis d'articulation
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22980. - Vis d'articulation DIN, 444, forme B
Nomenclature
22980.0508 Vis d'articulation
BESTNR
Référence
22980.0508
MAT
Matériau
Inox
D1
Filetage
M 16
L
150 mm
D2
H9
16 mm
D3
32 mm
B
44 mm
S
17 mm
G
Poids
265.0 g
Embedded user actions